??
Choix du modèle CAO
K0636.04308
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0636 - Doigt d’indexage à corps lisse sans tête avec anneau
Nomenclature
K0636.04308
BESTKIPP
Référence
K0636.04308
MATERIAL
Corps de base
Inox
OBFLGK
Surface
Doigt traité
FORM
Forme
V
POS
Position
D
Diamètre
8 mm
D1
Diamètre
18 mm
D4
Diamètre
28 mm
L
Longueur
72 mm
L1
Longueur
36 mm
H
Hauteur
8 mm
F
Chanfrein 30°
2.3 mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
15 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
35 N
GEW
Poids environ
0.0717 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245017393
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions